Gleitlagerbuchsen / BCB / Bronze / Festschmierstoff

Gleitlagerbuchsen / BCB / Bronze / Festschmierstoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 20 - 120 mm / [maximaler PV-Wert] 1, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +250°



OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 20 und 120 mm variieren. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1, 0.3 - 1 N/mm² • m/s. Zwischen -40° bis +250°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.



Herstellerdetails:
Bronzelager mit eingebettetem Festschmierstoff. Kann ohne Öl verwendet werden. Kann bei hohen Temperaturen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCB-10012080
BCB-100120100
BCB-100120120
BCB-10012580
BCB-100125100
BCB-100125120
BCB-203020
BCB-203025
BCB-203030
BCB-253520
BCB-253530
BCB-253540
BCB-304025
BCB-304030
BCB-304040
BCB-304225
BCB-304230
BCB-304240
BCB-324230
BCB-324240
BCB-324530
BCB-324540
BCB-354530
BCB-354540
BCB-354550
BCB-354830
BCB-354840
BCB-354850
BCB-405030
BCB-405040
BCB-405050
BCB-405530
BCB-405540
BCB-405550
BCB-455540
BCB-455550
BCB-456040
BCB-456050
BCB-506040
BCB-506050
BCB-506060
BCB-506540
BCB-506550
BCB-506560
BCB-557050
BCB-557060
BCB-557550
BCB-557560
BCB-607550
BCB-607560
BCB-607580
BCB-608050
BCB-608060
BCB-608080
BCB-658060
BCB-658080
BCB-658580
BCB-708560
BCB-708580
BCB-709060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)

211.68 €

1 19 Arbeitstage 10012080

274.70 €

1 19 Arbeitstage 100120100

300.92 €

1 19 Arbeitstage 100120120

251.44 €

1 19 Arbeitstage 10012580

301.91 €

1 19 Arbeitstage 100125100

360.36 €

1 19 Arbeitstage 100125120

26.67 €

1 19 Arbeitstage 203020

30.38 €

1 19 Arbeitstage 203025

35.74 €

19.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

203030

32.91 €

1 23 Arbeitstage 253520

37.25 €

1 19 Arbeitstage 253530

45.60 €

1 19 Arbeitstage 253540

38.31 €

1 5 Arbeitstage 304025

41.97 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 304030

59.13 €

1 19 Arbeitstage 304040

38.52 €

1 22 Arbeitstage 304225

45.69 €

1 19 Arbeitstage 304230

61.06 €

1 19 Arbeitstage 304240

46.70 €

1 19 Arbeitstage 324230

59.65 €

1 19 Arbeitstage 324240

56.32 €

1 19 Arbeitstage 324530

64.21 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 324540

47.84 €

1 19 Arbeitstage 354530

60.94 €

1 19 Arbeitstage 354540

64.18 €

1 19 Arbeitstage 354550

43.71 €

23.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

354830

60.29 €

1 19 Arbeitstage 354840

71.13 €

1 19 Arbeitstage 354850

47.96 €

1 19 Arbeitstage 405030

70.35 €

1 19 Arbeitstage 405040

59.05 €

30.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

405050

54.50 €

1 19 Arbeitstage 405530

71.32 €

1 19 Arbeitstage 405540

82.77 €

1 19 Arbeitstage 405550

60.13 €

1 19 Arbeitstage 455540

74.31 €

1 19 Arbeitstage 455550

73.90 €

1 19 Arbeitstage 456040

88.36 €

1 19 Arbeitstage 456050

64.88 €

1 19 Arbeitstage 506040

78.77 €

1 19 Arbeitstage 506050

90.23 €

1 19 Arbeitstage 506060

74.15 €

1 19 Arbeitstage 506540

88.78 €

1 19 Arbeitstage 506550

107.11 €

1 19 Arbeitstage 506560

110.39 €

1 14 Arbeitstage 557050

120.70 €

1 19 Arbeitstage 557060

121.55 €

1 19 Arbeitstage 557550

97.96 €

1 19 Arbeitstage 557560

86.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

607550

126.88 €

1 19 Arbeitstage 607560

113.08 €

1 19 Arbeitstage 607580

121.91 €

1 19 Arbeitstage 608050

108.09 €

1 19 Arbeitstage 608060

136.13 €

1 19 Arbeitstage 608080

126.58 €

1 19 Arbeitstage 658060

107.13 €

1 19 Arbeitstage 658080

139.51 €

1 19 Arbeitstage 658580

144.12 €

1 7 Arbeitstage 708560

127.34 €

1 19 Arbeitstage 708580

115.41 €

1 19 Arbeitstage 709060

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Werkstoff - Metall Bronze-basiert Achspassung h7
Gehäusepassung H7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.4 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 15
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 0,3-1,0 Betriebsumgebung Standard / In chemischen Stoffen Buchsenzahl Einfach
Betriebstemperaturbereich(°C) -40::250

Technischer Support