Gleitlagerbuchsen / SGB / Messing / Festschmierstoff (Teilenummern - CAD Download)

Gleitlagerbuchsen / SGB / Messing / Festschmierstoff
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 40 - 180 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +300°



Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 40 - 180 mm konfigurieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +300°C.



Herstellerdetails:
Führungsbuchse aus hochfester Messinglegierung. Kann für Hin- und Herbewegungen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGB-406060

Teilenummer
SGB-406060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Werkstoff - Metall Basiert auf hochfester Messinglegierung [d] Innendurchmesser(mm) 40
[D] Aussendurchmesser(mm) 60 L(mm) 60 Gehäusepassung H7
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 29 Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 1.1~2.0
Betriebsumgebung Standard / In chemischen Stoffen Betriebstemperaturbereich(°C) -40::300

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitlagerbuchsen / SGB / Messing / Festschmierstoff, die Teilenummer ist SGB-406060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGB-406060.

Technischer Support