Verschleißplatte, Plattendicke 20 mm (2-Loch-Modell) (CWPT)

Verschleißplatte, Plattendicke 20 mm (2-Loch-Modell) (CWPT)
  • Mengenrabatt
[Features]
· This is a compound layer with steel back metal where the sliding surface has been made from a special sintered material. Can be used without oil, and a solid lubricant has been dispersed to allow for use in any movement direction, which can also achieve excellent micro movement. The sintered layer has been sintered while dispersing a graphite-based solid lubricant in a special copper alloy, and has also undergone an oil-containing treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CWPT-100100
CWPT-100125
CWPT-100150
CWPT-100200
CWPT-100250
CWPT-100300
CWPT-125125
CWPT-125150
CWPT-125200
CWPT-125250
CWPT-125300
CWPT-150150
CWPT-150200
CWPT-150250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
Länge L
(mm)

164.49 €

1 19 Arbeitstage 10100100

141.61 €

1 19 Arbeitstage 10100125

173.59 €

1 19 Arbeitstage 10100150

166.98 €

1 19 Arbeitstage 10100200

175.40 €

1 19 Arbeitstage 10100250

193.14 €

1 19 Arbeitstage 10100300

162.89 €

1 19 Arbeitstage 10125125

139.16 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10125150

192.70 €

1 19 Arbeitstage 10125200

206.74 €

1 19 Arbeitstage 10125250

223.47 €

1 19 Arbeitstage 10125300

155.21 €

1 19 Arbeitstage 10150150

212.33 €

1 19 Arbeitstage 10150200

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10150250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Metallaufbau Metallwerkstoff-Aufbau Gesintert, mit Feststoffschmiermittelverteilung Schmierung Keine Schmierung
Dicke t(mm) 20 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) 1.63

Technischer Support