Metallschaber (MS)

Metallschaber (MS)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Optional component compatible with OILES slide shifter BC/BF types and OILES guide unit BT/BK types.
[Features]
· This metal scraper (MS standard) attaches to a guide shaft and is used to remove weld spatter, grease, and other materials stuck to the shaft.
· Uses a phosphor bronze coil scraper.
· When mounting a metal scraper to the BC type, no dust seal (DS) can be embedded.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS16
MS20
MS25
MS30
MS35
MS40
MS50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser
(φ)

15.48 €

1 19 Arbeitstage 1016

14.56 €

10.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

18.91 €

1 6 Arbeitstage 1025

21.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030

24.81 €

1 19 Arbeitstage 1035

24.63 €

1 5 Arbeitstage 1040

29.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlittenform Ausführung mit Führungswagen Verkaufsart Einzelteil

Technischer Support