Einsteller – Gummistecksockel D -G / D-G II

Einsteller – Gummistecksockel D -G / D-G II
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
An adjuster with a rubber-made base that is also optimal for slip prevention. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-G II" to "D-G2."

[Features]
· A rubber cover is used for the entire receiver, and an iron core is included inside.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-G2 16X150
D-G2 20X130SUS
D-G16X100
D-G16X150
D-G16X180
D-G20X130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenwerkstoff Oberflächenbehandlung (Gewinde) Breite A
(mm)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
Grundkörperhöhe I
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften

15.24 €

8.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert601502516Leistung der Vibrationsdämpfung

35.85 €

18.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung601302520Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung

22.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert901003016Leistung der Vibrationsdämpfung

17.88 €

9.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert901503016Leistung der Vibrationsdämpfung

18.59 €

12.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert901803016Leistung der Vibrationsdämpfung

20.11 €

10.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert901303020Leistung der Vibrationsdämpfung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Mit Kautschuk an der Unterseite Handgriff mit Höhenverstellung kA
Verschlussplatte SBR (Kunstkautschuk aus Styren und Butadien) Oberflächenbehandlung kA Lastwiderstand(kN) 9.8
Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ kA

Technischer Support