Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-D1 12X75 |
D-D1 12X120 |
D-D1 16X100 |
D-D1 16X130 |
D-D1 16X130SUS |
D-D1 16X150 |
D-D1 16X150SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubenwerkstoff | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Verschlussplatte | Oberflächenbehandlung | Breite A (mm) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 55 | 75 | 14 | 12 | Standard | |
4.73 € 3.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 55 | 120 | 14 | 12 | Standard | |
8.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 75 | 100 | 18 | 16 | Standard | |
9.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 75 | 130 | 18 | 16 | Standard | |
24.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 75 | 130 | 18 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
9.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 75 | 150 | 18 | 16 | Standard | |
27.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 75 | 150 | 18 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Einpresszapfenschnitt | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Lastwiderstand(kN) | 4.9 | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schraubenwerkstoff
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Verschlussplatte
Oberflächenbehandlung
Breite A(mm)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Grundkörperhöhe I(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Eigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften