Harte Kontermuttern Wit

Harte Kontermuttern Wit
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verzinkt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Kontermuttern von HARDLOCK INDUSTRY dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Um die Kontermuttern bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig), unbehandelt und verzinkt gewählt werden. Die Kontermuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLN-W-1-1/8X7-A
HLN-W-1/2X12-A
HLN-W-1/2X12-D
HLN-W-1X8-A
HLN-W-1X8-B
HLN-W-3/4X10-A
HLN-W-3/8X16-A
HLN-W-3/8X16-B
HLN-W-3/8X16-D
HLN-W-5/8X11-A
HLN-W-5/8X11-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Nenngröße Schraube (Zoll) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

44.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1 1/8Chromatiert (III-wertig)

3.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/2Chromatiert (III-wertig)

17.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/2Gewebe

20.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1Chromatiert (III-wertig)

19.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.0038 äquiv.VerzinktBox/Packung1Feuerverzinkte Beschichtung

8.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/4Chromatiert (III-wertig)

2.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/8Chromatiert (III-wertig)

2.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.0038 äquiv.VerzinktNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/8Feuerverzinkte Beschichtung

9.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/8Gewebe

4.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5/8Chromatiert (III-wertig)

35.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NABox/Packung5/8Gewebe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Whitworth-Rohgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Einzelheiten zur Arretierung Sicherungsmuttern

Technischer Support