Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HLN-B-8X1.0-A |
HLN-B-10X1.25-A |
HLN-B-10X1.25-D |
HLN-B-12X1.25-A |
HLN-B-14X1.5-A |
HLN-B-16X1.5-A |
HLN-B-18X1.5-A |
HLN-B-20X1.5-A |
HLN-B-22X1.5-A |
HLN-B-24X2.0-A |
HLN-B-36X3.0-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
2.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
10.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe | |
3.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
4.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
8.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
10.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
13.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
89.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Feingewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Einzelheiten zur Arretierung | Sicherungsmuttern |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften