Laufrollen mit Kunststoffmantel / DO / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager / ballig

Laufrollen mit Kunststoffmantel / DO / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager / ballig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 29.4, 196 N | 20.1, 200 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal



Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Die Höchstbelastung der Laufrollen kann abhängig von der Variante 29.4, 196 N | 20.1 oder 200 N betragen. Polyacetal ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DO-18-H5
DO-19-A0.5
DO-19-B0.5
DO-19-B0.5-4.5
DO-19-H5
DO-22-A3
DO-22-B0.5
DO-22-B3-10.5
DO-22-B5
DO-22-H6
DO-24-A1
DO-24-B0.5
DO-24-B2
DO-24-B3
DO-24-B4
DO-24-BH0.5
DO-24-H6
DO-24-H6W1
DO-26-A1
DO-26-B0.5
DO-26-BH2-11
DO-26-H6
DO-26-H6W1
DO-28-B0.5
DO-29-H6
DO-30-B3
DO-35-H6W1
DO-40-H6W0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Nenngröße Schraube M
(mm)
Innen-Ø D
(Ø)
Wellendurchmesser d1
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)
Sitzhöhe von Gewindeteil C
(mm)
Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W1
(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W2
(mm)

1.87 €

1 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)186-5-20.1 bis 50.049-----

1.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle196--520.1 bis 50.029.40.53.5---

1.38 €

1 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle1966--20.1 bis 50.0490.5-8--

1.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle1966--20.1 bis 50.0490.5-4.5--

0.94 €

0.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)196-5-20.1 bis 50.049-----

1.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle227--550.1 bis 100.078.43.03.5---

1.35 €

0.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Schraubenwelle2276--100.1 bis 200.01960.5-8--

3.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2276--100.1 bis 200.01963.0-10.5--

1.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2276--100.1 bis 200.01965.0-8--

1.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)227-6-100.1 bis 200.0196-----

1.40 €

1 5 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle247--550.1 bis 100.078.413.5---

1.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2476--100.1 bis 200.01960.5-8--

1.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2476--100.1 bis 200.01962-8--

1.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2476--100.1 bis 200.01963.0-8--

1.39 €

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Schraubenwelle2476--100.1 bis 200.01964.0-8--

2.85 €

1 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2476--100.1 bis 200.01960.5-8--

1.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)247-6-100.1 bis 200.0196-----

1.34 €

0.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen)247-6-100.1 bis 200.0196---1.01.0

1.58 €

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Wellen] Abgedichtete Welle267--550.1 bis 100.078.413.5---

1.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2676--100.1 bis 200.01960.5-8--

2.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2676--100.1 bis 200.01962-11.0--

1.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)267-6-100.1 bis 200.0196-----

1.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen)267-6-100.1 bis 200.0196---1.01.0

1.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2876--100.1 bis 200.01960.5-8--

1.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)297-6-100.1 bis 200.0196-----

3.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle3076--100.1 bis 200.01963.0-8--

2.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen)357-6-100.1 bis 200.0196---1.01.0

3.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen)408-6-100.1 bis 200.0196---0.50.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff Kohlenstoffstahl Mit Außenring Kugelfläche Außenring, Material Acetalharz
Betriebsumgebung Standard Zulässige Drehzahl(rpm) 300 Betriebstemperaturbereich(℃) 0::40

Technischer Support