Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 9.8, 343 N | 4, 500 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Die Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Laufrollen kann abhängig von der Variante 9.8, 343 N | 4 oder 500 N betragen. Polyacetal ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsart | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Innen-Ø D (Ø) | Zulässige Last (N) | Zulässige Last (N) | Höhe des inneren Radzapfens W1 (mm) | Höhe des inneren Radzapfens W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 16 | 4 | 4.1 | 4.0 bis 20.0 | 19.6 | 0.25 | 0.25 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 18 | 6 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | - | - | |
1.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 18 | 5 | 8 | 20.1 bis 50.0 | 49 | - | - | ||
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 19 | 6 | 4 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 1.3 | 3.0 | |
0.72 € 0.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 19 | 6 | 5 | 20.1 bis 50.0 | 49 | - | - | |
3.70 € 1.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 19 | 6 | 5 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 0.0 | 2.3 | |
1.71 € 0.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 19 | 6 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | - | - | |
1.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 20 | 6 | 8 | 20.1 bis 50.0 | 29.4 | - | - | |
1.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 22 | 7 | 4 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 3.0 | |
0.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 22 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | ||
1.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 22 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | |
1.18 € 0.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 22 | 7 | 8 | 20.1 bis 50.0 | 49 | - | - | |
0.98 € 0.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 24 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | ||
1.08 € 0.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 24 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | |
2.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 24 | 7 | 10.5 | 20.1 bis 50.0 | 49 | - | - | ||
2.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 26 | 7 | 4 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 3.0 | |
1.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 26 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | ||
1.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 26 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | |
3.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 26 | 8 | 10 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | |
1.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 28 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 28 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 30 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | |
1.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 30 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | |
2.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 30 | 8 | 10 | 200.1 bis 300.0 | 245 | - | - | ||
3.05 € 1.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 30 | 9 | 10 | 200.1 bis 300.0 | 245 | - | - | |
4.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 32 | 10 | 12 | 200.1 bis 300.0 | 294 | - | - | |
1.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 35 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | |
1.94 € 0.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 35 | 7 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 1.0 | 1.0 | |
5.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 35 | 11 | 15 | 200.1 bis 300.0 | 294 | - | - | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 38 | 8 | 10 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | |
2.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 40 | 8 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | |
2.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 40 | 8 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 0.5 | |
6.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 40 | 12 | 17 | 200.1 bis 300.0 | 294 | - | - | |
6.00 € 3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 47 | 14 | 8 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.0 | 9.0 | |
7.79 € 4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 47 | 14 | 20 | 300.1 bis 500.0 | 343 | - | - | |
5.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 9 | 3 | 2.5 | 4.0 bis 20.0 | 9.8 | - | - | |
3.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 12 | 4 | 3 | 4.0 bis 20.0 | 9.8 | - | - | ||
1.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 16 | 3.5 | 4.1 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 0.25 | 0.25 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Kohlenstoffstahl | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Acetalharz |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Zulässige Drehzahl(rpm) | 300 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Innen-Ø D(Ø)
Zulässige Last(N)
Zulässige Last(N)
Höhe des inneren Radzapfens W1(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften