Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | korrosionsbeständig / [Traglast] 98, 235 N | 50.1, 300 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Die Laufrollen sind für eine Last von 98, 235 N | 50.1 oder 300 N je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyacetal verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsart | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Nenngröße Schraube M (mm) | Innen-Ø D (Ø) | Wellendurchmesser d1 (Ø) | Zulässige Last (N) | Zulässige Last (N) | Ohne Schmiermittel | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 18 | 6 | - | 6 | - | - | - | Ohne Schmiermittel | - | - | - | |
5.64 € 2.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 19 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 8 | |
6.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 22 | 7 | 6 | - | - | - | - | Ohne Schmiermittel | 0.5 | - | 8 | ||
7.40 € 4.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 22 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | ||
9.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 22 | 7 | - | 6 | - | - | - | Ohne Schmiermittel | - | - | - | |
6.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 22 | 7 | - | 8 | - | - | - | Ohne Schmiermittel | - | - | - | |
4.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 26 | 8 | - | 10 | - | 50.1 bis 100.0 | 98 | Ohne Schmiermittel | - | - | - | |
9.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 28 | 7 | - | 6 | - | - | - | Ohne Schmiermittel | - | - | - | |
11.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 30 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 8 | ||
4.82 € 2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 30 | 9 | - | 10 | - | 100.1 bis 200.0 | 147 | Ohne Schmiermittel | - | - | - | |
5.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 32 | 10 | - | 12 | - | 100.1 bis 200.0 | 176 | Ohne Schmiermittel | - | - | - | |
12.00 € 6.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 35 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 8 | ||
6.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 35 | 11 | - | 15 | - | 100.1 bis 200.0 | 176 | Ohne Schmiermittel | - | - | - | |
9.51 € | 1 | Verfügbar | 42 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 47 | 14 | - | 20 | - | 200.1 bis 300.0 | 235 | Ohne Schmiermittel | - | - | - | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | 16 | 5 | - | - | 4 | - | - | Ohne Schmiermittel | - | 3.5 | - |
Loading...
Lagerwerkstoff | Edelstahl | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Acetalharz |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard / Korrosionsbeständigkeit: | Zulässige Drehzahl(rpm) | 300 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Nenngröße Schraube M(mm)
Innen-Ø D(Ø)
Wellendurchmesser d1(Ø)
Zulässige Last(N)
Zulässige Last(N)
Ohne Schmiermittel
Sitzhöhe von Gewindeteil C(mm)
Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften