Konfigurierbar in [Ausführung] Haltbarkeit | Standard | Staubschutzeigenschaften | reguläre Anforderungen / [Traglast] 98, 784 N | 100.1, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98, 784 N | 100.1 oder 1050 N. Sie sind in Polyacetal wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsart | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Nenngröße Schraube M (mm) | Innen-Ø D (Ø) | Zulässige Last (N) | Zulässige Last (N) | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 17 | 6 | - | 4 | 100.1 bis 200.0 | 98 | - | - | ||
6.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 18 | 6 | 6 | - | 200.1 bis 300.0 | 392 | 1 | 8 | ||
5.54 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 18 | 6 | - | 6 | 200.1 bis 300.0 | 392 | - | - | |
6.44 € 3.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 19 | 6 | 6 | - | 300.1 bis 500.0 | 392 | 1 | 8 | ||
6.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 20 | 6 | 6 | - | 300.1 bis 500.0 | 392 | 1 | 8 | |
5.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 22 | 7 | - | 8 | 300.1 bis 500.0 | 441 | - | - | |
5.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 24 | 8 | - | 6 | 300.1 bis 500.0 | 490 | - | - | |
6.44 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 26 | 8 | 6 | - | 500.1 bis 1050.0 | 490 | 1 | 8 | |
6.53 € 3.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 26 | 8 | 6 | - | 500.1 bis 1050.0 | 490 | 2 | 9.5 | ||
6.54 € 3.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 26 | 8 | 6 | - | 500.1 bis 1050.0 | 490 | 6.0 | 14.0 | ||
5.70 € 2.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 26 | 8 | - | 6 | 500.1 bis 1050.0 | 490 | - | - | |
5.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 30 | 9 | - | 8 | 500.1 bis 1050.0 | 686 | - | - | |
6.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 30 | 9 | 6 | - | 500.1 bis 1050.0 | 686 | 1 | 8 | ||
5.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 35 | 9 | - | 8 | 500.1 bis 1050.0 | 784 | - | - | ||
6.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 35 | 9 | 6 | - | 500.1 bis 1050.0 | 784 | 1 | 8 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Kohlenstoffstahl | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Acetalharz |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard / Traglast / Haltbarkeit / Staubschutzeigenschaften | Zulässige Drehzahl(rpm) | 300 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Nenngröße Schraube M(mm)
Innen-Ø D(Ø)
Zulässige Last(N)
Zulässige Last(N)
Sitzhöhe von Gewindeteil C(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften