Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 29.4, 196 N | 20.1, 200 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Die Traglast der Laufrollen beträgt je nach Variante 29.4, 196 N | 20.1 oder 200 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyacetal verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DU-19-B0.5 |
DU-19-B2 |
DU-19-H5 |
DU-22-A1 |
DU-22-B0.5 |
DU-22-B6 |
DU-22-H6 |
DU-22-H6W0.5 |
DU-22-H6W1 |
DU-24-A1 |
DU-24-B0.5 |
DU-24-H6 |
DU-26-A1 |
DU-26-B0.5 |
DU-26-H6 |
DU-28-H6W1 |
DU-30-H6-M |
DU-30-H10 |
DU-35-H6W1 |
DU-40-H6W0.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsart | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Nenngröße Schraube M (mm) | Innen-Ø D (Ø) | Wellendurchmesser d1 (Ø) | Zulässige Last (N) | Zulässige Last (N) | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | Höhe des inneren Radzapfens W1 (mm) | Höhe des inneren Radzapfens W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 19 | 6 | 6 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 39.2 | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.33 € 0.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 19 | 6 | 6 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 39.2 | 2 | - | 8 | - | - | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 19 | 6 | - | 5 | - | 20.1 bis 50.0 | 39.2 | - | - | - | - | - | |
1.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | 22 | 7 | - | - | 5 | 50.1 bis 100.0 | 58.8 | 1 | 3.5 | - | - | - | ||
1.58 € 0.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 22 | 7 | 6 | - | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 22 | 7 | 6 | - | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | 6.0 | - | 8 | - | - | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 22 | 7 | - | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | - | - | - | - | - | |
1.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 22 | 7 | - | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | |
1.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 22 | 7 | - | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | |
1.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | 24 | 7 | - | - | 5 | 50.1 bis 100.0 | 58.8 | 1 | 3.5 | - | - | - | ||
1.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 24 | 7 | 6 | - | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | 0.5 | - | 8 | - | - | ||
1.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 24 | 7 | - | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | - | - | - | - | - | |
1.40 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | 26 | 7 | - | - | 5 | 50.1 bis 100.0 | 58.8 | 1 | 3.5 | - | - | - | |
1.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 26 | 7 | 6 | - | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 26 | 7 | - | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | - | - | - | - | - | |
1.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 28 | 7 | - | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | |
2.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 30 | 7 | - | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | - | - | - | - | - | |
2.90 € 1.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen) | 30 | 8 | - | 10 | - | 100.1 bis 200.0 | 196 | - | - | - | - | - | |
2.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 35 | 7 | - | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | |
2.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen) | 40 | 8 | - | 6 | - | 100.1 bis 200.0 | 156 | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Kohlenstoffstahl | Mit Außenring | Mit einer U-Nut | Außenring, Material | Acetalharz |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Zulässige Drehzahl(rpm) | 300 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Nenngröße Schraube M(mm)
Innen-Ø D(Ø)
Wellendurchmesser d1(Ø)
Zulässige Last(N)
Zulässige Last(N)
Sitzhöhe von Gewindeteil C(mm)
Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W1(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften