Laufrollen mit Kunststoffmantel / DV / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager / profiliert, V-Nut / Gewindezapfen

Laufrollen mit Kunststoffmantel / DV / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager / profiliert, V-Nut / Gewindezapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Werkstoff Rad] Polyacetal



Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING für den Transport von Objekten. Der vorhandene Werkstoff ist Polyacetal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DV-19-A0.5
DV-19-B0.5
DV-19-H5
DV-22-A1
DV-22-AW0.5-B
DV-22-B0.5
DV-22-H6-M
DV-24-A1
DV-24-B0.5
DV-24-B3
DV-24-H6
DV-24-H8
DV-26-A1
DV-26-B0.5
DV-26-H6
DV-28-A1
DV-30-B0.5-0.5R
DV-30-H6
DV-32.5-B1.5-2R
DV-38-B0.5
DV-48-H6W0.4-1.6R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Nenngröße Schraube M
(mm)
Innen-Ø D
(Ø)
Wellendurchmesser d1
(Ø)
Sitzhöhe von Gewindeteil C
(mm)
Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W1
(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W2
(mm)

1.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle196--50.53.5---

1.56 €

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Schraubenwelle1966--0.5-8--

1.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)196-5------

1.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle227--513.5---

2.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle227--3---8.012.0

1.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2276--0.5-8--

1.38 €

1 6 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)227-6------

1.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle247--513.5---

1.39 €

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Schraubenwelle2476--0.5-8--

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2476--3.0-8--

1.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)247-6------

3.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)247-8------

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle267--513.5---

1.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle2676--0.5-8--

1.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)267-6------

1.59 €

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Wellen] Abgedichtete Welle287--513.5---

2.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle3076--0.5-8--

1.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)307-6------

3.05 €

1.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Schraubenwelle32.59.56--1.5-8--

3.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Schraube] Schraubenwelle3886--0.5-8--

2.70 €

1.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen)48.38.2-6----0.40.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff Kohlenstoffstahl Mit Außenring Mit V-Nut Außenring, Material Acetalharz
Betriebsumgebung Standard Zulässige Drehzahl(rpm) 300 Betriebstemperaturbereich(℃) 0::40

Technischer Support