Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | antistatisch / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Sie sind in Polyacetal wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ER-19-B0.5 |
ER-22-B6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 0.5 | |
5.59 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 6.0 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Kohlenstoffstahl | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Acetalharz |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Schraubenwelle | Betriebsumgebung | Standard / Antistatisch | Nenngröße Schraube M(mm) | 6 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 | Gewindelänge L | 8.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Sitzhöhe von Gewindeteil C(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften