Laufrollen mit Kunststoffmantel / IN / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach

Laufrollen mit Kunststoffmantel / IN / mit, ohne Gewindebolzen / POM-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | reguläre Anforderungen / [Traglast] 343 N | 300.1, 500 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal



Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Die Höchstbelastung der Laufrollen kann abhängig von der Variante 343 N | 300.1 oder 500 N betragen. Polyacetal ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ID-18.8-AH5-5
ID-19-AH2.5
ID-19-AH5.5
ID-19-H6
ID-22-H4W(0.5)3
ID-22-H6
ID-24-AH1-3.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Innen-Ø D
(Ø)
Wellendurchmesser d1
(Ø)
Sitzhöhe von Gewindeteil C
(mm)
Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W1
(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W2
(mm)

2.21 €

1 10 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle18.87-45.05.0--

2.21 €

1 10 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle197-52.53.5--

2.23 €

1 10 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle197-55.53.5--

2.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)1976-----

2.23 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen)2274---0.53.0

2.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Ausführung S] Innere Radbohrung (ohne Zapfen)2276-----

2.23 €

1 6 Arbeitstage 10[Wellen] Abgedichtete Welle248-613.6--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff Kohlenstoffstahl Mit Außenring Flach Außenring, Material Acetalharz
Betriebsumgebung Standard / Traglast Zulässige Last(N) 300.1 bis 500.0 Zulässige Last(N) 343
Zulässige Drehzahl(rpm) 300 Betriebstemperaturbereich(℃) 0::40

Technischer Support