Laufrollen mit Kunststoffmantel / IDS / mit, ohne Gewindebolzen / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach, ballig / mit, ohne Gewindezapfen

Laufrollen mit Kunststoffmantel / IDS / mit, ohne Gewindebolzen / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach, ballig / mit, ohne Gewindezapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | reguläre Anforderungen / [Traglast] 294, 588 N | 200.1, 1050 N / [Werkstoff Rad] Stahleinsatz



Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Laufrollen zwischen 294, 588 N | 200.1 oder 1050 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Stahleinsatz verfügbar.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDS-22-A1
IDS-22-A2.5
IDS-22-A3.4-4.5
IDS-22-B1.5-8
IDS-22-B1.5-11
IDS-22-B4-7
IDS-22-B11
IDS-26-B2-11
IDS-26-B5-9
IDS-26-H6.35W0.8
IDS-30-B2-11
IDS-35-H6.35W0.26
IDSO-26-B2-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Außenring Befestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Nenngröße Schraube M
(mm)
Innen-Ø D
(Ø)
Wellendurchmesser d1
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)
Sitzhöhe von Gewindeteil C
(mm)
Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)
(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W1
(mm)
Höhe des inneren Radzapfens W2
(mm)

1.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flach[Wellen] Abgedichtete Welle227--5300.1 bis 500.039213.5---

1.79 €

1 9 Arbeitstage 10Flach[Wellen] Abgedichtete Welle227--5300.1 bis 500.03922.53.5---

1.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flach[Wellen] Abgedichtete Welle227--5.1300.1 bis 500.03923.44.5---

2.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flach[Schraube] Schraubenwelle2276--300.1 bis 500.03921.5-8--

2.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flach[Schraube] Schraubenwelle2276--300.1 bis 500.03921.5-11.0--

1.79 €

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flach[Schraube] Schraubenwelle2276--300.1 bis 500.03924.0-7.0--

1.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flach[Schraube] Schraubenwelle2276--300.1 bis 500.039211.0-8--

1.85 €

1 5 Arbeitstage 10Flach[Schraube] Schraubenwelle2686--500.1 bis 1050.05882-11.0--

1.85 €

1 5 Arbeitstage 10Flach[Schraube] Schraubenwelle2686--500.1 bis 1050.05885.0-9.0--

2.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flach[Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen)268-6.35-200.1 bis 300.0294---0.80.8

3.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flach[Schraube] Schraubenwelle3096--500.1 bis 1050.05882-11.0--

2.69 €

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flach[Ausführung S] Innere Radbohrung (mit Zapfen)359-6.35-200.1 bis 300.0294---0.260.26

2.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kugelfläche[Schraube] Schraubenwelle2686--500.1 bis 1050.05882-11.0--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff Kohlenstoffstahl Außenring, Material Stahleinsatz Betriebsumgebung Standard / Traglast
Zulässige Drehzahl(rpm) 300 Betriebstemperaturbereich(℃) 0::40

Technischer Support