Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | abriebfest / [Traglast] 49, 196 N | 20.1, 200 N / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Laufrollen zwischen 49, 196 N | 20.1 oder 200 N. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IN-19-B1 |
IN-19-B1.5 |
IN-19-B2.7 |
IN-19-B3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | |
2.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | |
2.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.7 | |
2.21 € | 1 | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 10 | 3.0 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Kohlenstoffstahl | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Schraubenwelle | Betriebsumgebung | Standard / Abriebbeständigkeit | Aussen - D(Ø) | 19 |
Breite W(mm) | 7 | Nenngröße Schraube M(mm) | 6 | Zulässige Last(N) | 100.1 bis 200.0 |
Zulässige Last(N) | 196 | Zulässige Drehzahl(rpm) | 300 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 |
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)(mm) | 8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Sitzhöhe von Gewindeteil C(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften