Führungsrollen mit Elastomer-Mantel / UT, Typ 1, Typ 2 / PUR Rad mit Kugellager / PUR-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach

Führungsrollen mit Elastomer-Mantel / UT, Typ 1, Typ 2 / PUR Rad mit Kugellager / PUR-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 29.4, 98 N | 20.1, 100 N / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



Mit den Führungsrollen mit Elastomermantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Führungsrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 29.4, 98 N | 20.1 oder 100 N. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UT-11-SHS3
UT-12-SHS3
UT-18-SHS6
UT-19-SHS6
UT-20-696ZZ
UT-22-SHS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Innen-Ø D
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)

10.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10114320.1 bis 50.0-

10.94 €

1 49 Arbeitstage 10124320.1 bis 50.0-

10.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10184650.1 bis 100.0-

10.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10194650.1 bis 100.0-

8.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10208620.1 bis 50.029.4

10.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10224650.1 bis 100.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff Kohlenstoffstahl Mit Außenring Flach Außenring, Material Polyurethankautschuk
Befestigungsart Innere Radbohrung (ohne Zapfen) Betriebsumgebung Standard Zulässige Drehzahl(rpm) 300
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::40

Technischer Support