Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 124.5 mm / [Traglast] 150, 360 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, Sonstige
TOUHOKU SHARYO hat diese Heberollen mit Gerätefuß konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 124.5 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 150 oder 360 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 320.01 bis 750 daN (kgf). Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan und Sonstige sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TCALZ-M |
TCALZ-R |
TCALZ-U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 750,01~ | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | ||
126.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 320.01~485.00 | 150 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | ||
144.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 320.01~485.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit |
Loading...
Rollenausführung | Mit Einsteller | Montage- Höhe H(mm) | 124.5 | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Plattengröße F1(mm) | 150 | Plattengröße F2(mm) | 150 |
Rollen-Ø D(mm) | 75 | Metallelementbreite B(mm) | 40 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften