Bockrollen / PKA, PKB, PKFA, PKFB, PKULB, PK / Guss-Korpus / Guss Felge, Kautschuk Felge / Guss, PUR, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / PKA, PKB, PKFA, PKFB, PKULB, PK / Guss-Korpus / Guss Felge, Kautschuk Felge / Guss, PUR, Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 98, 480.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen, duktiles Gusseisen



Verwendet werden die Bockrollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 144 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 480.2 daN (kgf). Auf 80.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk, Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen und duktiles Gusseisen sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100PKA
100PKB
100PKFA
100PKFB
100PKULB
125PKA
125PKFA
125PKFB
125PKULB
150PKA
150PKB
150PKFA
150PKFB
150PKULB
200PKA
200PKB
200PKFB
200PKULB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Wellendurchmesser A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Metallelementbreite B
(mm)

53.64 €

1 7 Arbeitstage 14480.01~140.0098[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit8045105701210047

53.00 €

1 5 Arbeitstage 14480.01~140.0098[Kautschuk] Kautschuk (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit8045105701210047

49.60 €

1 7 Arbeitstage 144140.01~220.00186.2[Stahl] EisenAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch8045105701210047

53.78 €

1 5 Arbeitstage 144140.01~220.00186.2[Stahl] Eisen (mit Lagern)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch8045105701210047

68.43 €

1 5 Arbeitstage 144140.01~220.00205.8[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit8045105701210047

79.30 €

1 7 Arbeitstage 175140.01~220.00147[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit10056125811712553

67.54 €

1 7 Arbeitstage 175140.01~220.00274.4[Stahl] EisenAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch10056125811712553

79.49 €

1 7 Arbeitstage 175140.01~220.00274.4[Stahl] Eisen (mit Lagern)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch10056125811712553

105.68 €

1 7 Arbeitstage 175220.01~320.00274.4[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit10056125811712553

94.09 €

1 7 Arbeitstage 198140.01~220.00176.4[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit10056130862015057

89.71 €

1 7 Arbeitstage 198140.01~220.00176.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit10056130862015057

80.58 €

1 7 Arbeitstage 198320.01~485.00343[Stahl] EisenAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch10056130861215057

91.35 €

1 7 Arbeitstage 198320.01~485.00343[Stahl] Eisen (mit Lagern)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch10056130862015057

124.71 €

1 7 Arbeitstage 198320.01~485.00343[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit10056130862015057

137.02 €

1 7 Arbeitstage 250220.01~320.00215.6[Kautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit11263142932020061

132.10 €

1 7 Arbeitstage 250220.01~320.00215.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit11263142932020061

143.81 €

1 7 Arbeitstage 250485.01~750.00480.2[Stahl] Eisen (mit Lagern)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch11263142932020061

120.33 €

1 7 Arbeitstage 250485.01~750.00480.2[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit11263142932020061

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Feststehende Radplatte Befestigungsmaterial EN-JS 1040 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support