Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 98, 480.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen, duktiles Gusseisen
Verwendet werden die Lenkrollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 480.2 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 750 daN (kgf). Kautschuk, Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen und duktiles Gusseisen sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
100PBRA |
100PBRB |
100PBRFA |
100PBRFB |
100PBRULB |
200PBRA |
200PBRB |
200PBRFB |
200PBRULB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 98 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
66.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 98 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Lager) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
60.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 186.2 | [Stahl] Eisen | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
66.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 186.2 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
86.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 205.8 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
118.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 215.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 112 | 112 | 148 | 148 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
121.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 215.6 | [Kautschuk] Kautschuk (mit Lager) | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 112 | 112 | 148 | 148 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
177.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 480.2 | [Stahl] Eisen (mit Lagern) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | 112 | 112 | 148 | 148 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
151.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 480.2 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Lager) | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 112 | 112 | 148 | 148 | 20 | 200 | 60 | 150 |
Loading...
Rollenausführung | Universal-Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften