Bockrollen / MTK / Guss-Korpus / PUR, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / MTK / Guss-Korpus / PUR, Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 260 - 365 mm / [Traglast] 274.4, 1421 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethan



Die Bockrollen von TOUHOKU SHARYO dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 260 und 365 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 274.4 oder 1421 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200X50MTKB-H
200X50MTKB-N
200X50MTKULB-H
200X50MTKULB-N
200X65MTKB-H
200X65MTKB-N
200X65MTKULB-H
200X65MTKULB-N
200X75MTKB-H
200X75MTKB-N
200X75MTKULB-H
200X75MTKULB-N
200X90MTKB-H
200X90MTKB-N
250X65MTKB-H
250X65MTKB-N
250X65MTKULB-H
250X65MTKULB-N
250X75MTKB-H
250X75MTKB-N
250X75MTKULB-H
250X75MTKULB-N
250X90MTKB-H
250X90MTKB-N
250X90MTKULB-H
250X90MTKULB-N
300X75MTKB-H
300X75MTKB-N
300X75MTKULB-H
300X75MTKULB-N
300X90MTKB-H
300X90MTKB-N
300X90MTKULB-H
300X90MTKULB-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Wellendurchmesser A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Metallelementbreite B
(mm)

265.91 €

1 16 Arbeitstage 260220.01~320.00274.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit17464208982520071

257.82 €

1 16 Arbeitstage 260220.01~320.00274.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit17464208982520071

302.90 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00637[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit17464208982520071

293.29 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00637[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit17464208982520071

290.67 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00313.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit174782081102520081

281.44 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00313.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit174782081102520081

329.71 €

1 16 Arbeitstage 260750,01~705.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit174782081102520081

319.21 €

1 16 Arbeitstage 260750,01~705.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit174782081102520081

303.28 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00372.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit174862081252520096

293.34 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00372.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit174862081252520096

363.77 €

1 16 Arbeitstage 260750,01~862.4[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit174862081252520096

351.88 €

1 16 Arbeitstage 260750,01~862.4[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit174862081252520096

330.55 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00499.8[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit17410020813525200106

320.18 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00499.8[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit17410020813525200106

354.46 €

1 16 Arbeitstage 315320.01~485.00392[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit184782201153025081

343.96 €

1 16 Arbeitstage 315320.01~485.00392[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit184782201153025081

448.63 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~882[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit184782201153025081

433.96 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~882[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit184782201153025081

374.54 €

1 16 Arbeitstage 315320.01~485.00460.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit184862201303025096

363.54 €

1 16 Arbeitstage 315320.01~485.00460.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit184862201303025096

479.68 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~1048.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit184862201303025096

464.25 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~1048.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit184862201303025096

403.82 €

1 16 Arbeitstage 315485.01~750.00568.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit18410222014030250106

391.80 €

1 16 Arbeitstage 315485.01~750.00568.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit18410222014030250106

571.70 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~1244.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit18410222014030250106

551.84 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~1244.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit18410222014030250106

433.33 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00529.2[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit194862301303030096

420.56 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00529.2[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit194862301303030096

597.34 €

1 16 Arbeitstage 365750,01~1185.8[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit194862301303030096

576.59 €

1 16 Arbeitstage 365750,01~1185.8[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit194862301303030096

467.67 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00607.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit19410223014030300106

453.62 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00607.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit19410223014030300106

653.11 €

1 16 Arbeitstage 365750,01~1421[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit19410223014030300106

630.34 €

1 16 Arbeitstage 365750,01~1421[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit19410223014030300106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Feststehende Radplatte Befestigungsmaterial EN-JS 1040 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support