Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 145 - 365 mm / [Traglast] 137.2, 1470 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen
Mit den Lenkrollen von TOUHOKU SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 145 und 365 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 137.2 oder 1470 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 140.01 bis 750 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, Polyurethan und duktiles Gusseisen wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 145 | 140.01~220.00 | 176.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 104 | 104 | 136 | 136 | 17 | 100 | 80 | 90 | ||
138.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 178.5 | 220.01~320.00 | 215.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 110 | 110 | 142 | 142 | 25 | 125 | 80 | 107.5 | ||
159.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 220.01~320.00 | 245 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 80 | 125 | ||
166.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 220.01~320.00 | 303.8 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 94 | 125 | ||
198.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 205 | 485.01~750.00 | 705.6 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 94 | 125 | ||
177.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01~320.00 | 215.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 180 | 69 | 135 | ||
187.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01~320.00 | 274.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 180 | 80 | 135 | ||
203.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01~485.00 | 343 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 180 | 94 | 135 | ||
305.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | 320.01~485.00 | 392 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 80 | 190 | ||
304.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 882 | [Stahl] Eisen | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 80 | 190 | ||
385.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 882 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 80 | 190 | ||
319.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | 320.01~485.00 | 460.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 94 | 190 | ||
405.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 365 | 485.01~750.00 | 529.2 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 170 | 170 | 210 | 210 | 30 | 300 | 94 | 225 | ||
544.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 365 | 750,01~ | 1185.8 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 170 | 170 | 210 | 210 | 30 | 300 | 94 | 225 | ||
442.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 365 | 485.01~750.00 | 607.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 170 | 170 | 210 | 210 | 30 | 300 | 105 | 225 | ||
603.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 365 | 750,01~ | 1323 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 170 | 170 | 210 | 210 | 30 | 300 | 105 | 225 | ||
519.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 360 | 750,01~ | 882 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 170 | 170 | 212 | 212 | 30 | 300 | 120 | 220 | ||
818.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 360 | 750,01~ | 1470 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 170 | 170 | 212 | 212 | 30 | 300 | 120 | 220 |
Loading...
Rollenausführung | Universal-Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften