Laufräder für Geräterollen / □□□□□□□TB / Guss Felge mit Lager / Gummi-Lauffläche

Laufräder für Geräterollen / □□□□□□□TB / Guss Felge mit Lager / Gummi-Lauffläche

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 140, 1350 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Laufrädern für Geräterollen von TOUHOKU SHARYO kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufräder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 140 oder 1350 kg. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100X50TB
100X65TB
125X50TB
125X65TB
150X50TB
150X65TB
150X75TB
180X50TB
180X65TB
180X75TB
200X65TB
200X75TB
200X90TB
250X65TB
250X75TB
250X90TB
300X75TB
300X90TB
300X100TB
350X50TB
350X75TB
400X65TB
400X75TB
400X90TB
400X100TB
400X125TB
450X75TB
450X90TB
450X100TB
500X75TB
500X100TB
500X125TB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Zulässige Last
(kg)
Nabendurchmesser B2
(mm)
Lagerdetails

65.28 €

1 7 Arbeitstage 10050176514047CB1740

77.47 €

1 7 Arbeitstage 10065177618047CB1740

91.22 €

1 7 Arbeitstage 12550256518064CB2552R

98.83 €

1 7 Arbeitstage 12565257622064CB2552R

92.98 €

1 7 Arbeitstage 15050256520064CB2552R

113.26 €

1 7 Arbeitstage 15065257625064CB2552R

88.78 €

1 7 Arbeitstage 15076259031064CB2552R

110.12 €

1 7 Arbeitstage 18050256525064CB2552R

117.08 €

1 7 Arbeitstage 18065257628064CB2552R

113.38 €

1 7 Arbeitstage 18076259035064CB2552R

109.21 €

1 7 Arbeitstage 20065257632064#6205

122.55 €

1 7 Arbeitstage 20076259038064#6205

145.05 €

1 7 Arbeitstage 200902510051064#6205

145.86 €

1 7 Arbeitstage 25065307640076#6206

158.52 €

1 7 Arbeitstage 25076309047076#6206

191.75 €

1 7 Arbeitstage 250903010058076#6206

207.19 €

1 7 Arbeitstage 30076309054077#6206

237.90 €

1 7 Arbeitstage 300903010062077#6206

328.46 €

1 7 Arbeitstage 3001023011490081#6206

336.37 €

1 11 Arbeitstage 35050306548076#6206

396.23 €

1 11 Arbeitstage 35076309057078#6206

456.13 €

1 11 Arbeitstage 40065357661088#6207

514.30 €

1 11 Arbeitstage 40076359066090#6207

606.16 €

1 11 Arbeitstage 400904010069098#6208

588.49 €

1 11 Arbeitstage 4001004011581098#6208

710.07 €

1 11 Arbeitstage 40012540140110098#6208

634.01 €

1 11 Arbeitstage 450764090700100#6208

770.59 €

1 11 Arbeitstage 4509040100720100#6208

833.77 €

1 11 Arbeitstage 450100401151100102#6208

680.81 €

1 11 Arbeitstage 500764090850102#6208

842.73 €

1 11 Arbeitstage 500100501151150112#6210

1,020.49 €

1 60 Arbeitstage 500125501401350112#6210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support