Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 70, 350 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Laufräder für Geräterollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport von Objekten. Das maximale Gewicht, das die Laufräder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 70 oder 350 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
75A |
75B |
100A |
100B |
125A |
125A(20P) |
125B |
125B(20P) |
150A |
150B |
180A |
180B |
200A |
200B |
200B(25P) |
230A |
250A |
250B |
300A |
300B |
300B(30P) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Lager | Zulässige Last (kg) | Nabendurchmesser B2 (mm) | Lagerdetails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 37 | Ohne | 70 | 21 | kA | ||
33.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 37 | Verfügbar | 70 | 40 | CB1030 | ||
32.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 12 | 44 | Ohne | 100 | 23 | kA | ||
38.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 12 | 44 | Verfügbar | 100 | 41 | CB1232 | ||
49.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 17 | 49 | Ohne | 150 | 32 | kA | ||
50.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 38 | 20 | 49 | Ohne | 150 | 32 | kA | ||
59.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 38 | 17 | 49 | Verfügbar | 150 | 48 | CB1740 | ||
53.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 38 | 20 | 49 | Verfügbar | 150 | 57 | CB2047 | ||
61.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 53 | Ohne | 180 | 35 | kA | ||
64.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 53 | Verfügbar | 180 | 56 | CB2047 | ||
81.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 180 | 42 | 20 | 54 | Ohne | 200 | 35 | kA | ||
99.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 180 | 42 | 20 | 54 | Verfügbar | 200 | 56 | CB2047 | ||
90.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 44 | 20 | 57 | Ohne | 220 | 35 | kA | ||
82.28 € 25.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | 44 | 20 | 57 | Verfügbar | 220 | 57 | CB2047 | |
104.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 44 | 25 | 57 | Verfügbar | 220 | 61 | CB2552 | ||
102.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 46 | 25 | 60 | Ohne | 270 | 47 | kA | ||
112.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 48 | 25 | 63 | Ohne | 300 | 47 | kA | ||
99.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 48 | 25 | 63 | Verfügbar | 300 | 62 | CB2552 | ||
132.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 50 | 25 | 67 | Ohne | 350 | 47 | kA | ||
136.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 50 | 25 | 67 | Verfügbar | 350 | 62 | CB2552 | ||
141.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 50 | 30 | 67 | Verfügbar | 350 | 75 | #6206 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Lager
Zulässige Last(kg)
Nabendurchmesser B2(mm)
Lagerdetails
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften