Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 650, 1450 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Laufräder für Geräterollen von TOUHOKU SHARYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Laufräder kann abhängig von der Variante 650 oder 1450 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200X50TULB-N |
200X65TULB-H |
200X65TULB-N |
200X75TULB-H |
200X75TULB-N |
250X65TULB-H |
250X65TULB-N |
250X75TULB-H |
250X75TULB-N |
250X90TULB-H |
250X90TULB-N |
300X75TULB-H |
300X75TULB-N |
300X90TULB-H |
300X90TULB-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radwerkstoff | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Zulässige Last (kg) | Nabendurchmesser B2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | 200 | 50 | 25.5 | 65 | 650 | 75 | ||
239.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | 200 | 65 | 25 | 76 | 720 | 75 | ||
228.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | 200 | 65 | 25.5 | 76 | 720 | 75 | ||
267.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | 200 | 75 | 25 | 90 | 880 | 75 | ||
256.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | 200 | 75 | 25.5 | 90 | 880 | 75 | ||
333.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | 250 | 65 | 30 | 76 | 900 | 76 | ||
319.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | 250 | 65 | 30.5 | 76 | 900 | 76 | ||
359.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | 250 | 75 | 30 | 90 | 1070 | 76 | ||
344.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | 250 | 75 | 30.5 | 90 | 1070 | 76 | ||
446.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | 250 | 90 | 30 | 100 | 1270 | 76 | ||
427.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | 250 | 90 | 30.5 | 100 | 1270 | 76 | ||
462.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | 300 | 75 | 30 | 90 | 1210 | 77 | ||
442.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | 300 | 75 | 30.5 | 90 | 1210 | 77 | ||
514.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel) | 300 | 90 | 30 | 100 | 1450 | 77 | ||
491.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse) | 300 | 90 | 30.5 | 100 | 1450 | 77 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Lager | Ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Zulässige Last(kg)
Nabendurchmesser B2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften