Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 340, 3000 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Verwendet werden die Transporträder von TOUHOKU SHARYO für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 340 oder 3000 kg betragen. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
100X50TULB |
125X50TULB |
150X50TULB |
150X65TULB |
150X75TULB |
200X50TULB |
200X65TULB |
200X75TULB |
200X90TULB |
250X65TULB |
250X75TULB |
250X90TULB |
300X75TULB |
300X90TULB |
300X100TULB |
350X75TULB |
400X90TULB |
500X100TULB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Zulässige Last (kg) | Nabendurchmesser B2 (mm) | Lagerdetails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 50 | 17 | 65 | 340 | 47 | #6203 | ||
73.50 € 41.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 50 | 25 | 65 | 400 | 73 | #6305 | |
82.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 50 | 25 | 65 | 425 | 73 | #6305 | ||
100.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 65 | 25 | 76 | 590 | 73 | #6305 | ||
113.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 75 | 25 | 90 | 720 | 73 | #6305 | ||
118.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 50 | 25 | 65 | 650 | 75 | #6305 | ||
132.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 65 | 25 | 76 | 720 | 75 | #6305 | ||
170.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 75 | 25 | 90 | 880 | 75 | #6305 | ||
220.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 89 | 30 | 95 | 1000 | 81 | #6305 | ||
228.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 65 | 30 | 76 | 900 | 76 | #6206 | ||
261.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 75 | 30 | 90 | 1050 | 76 | #6206 | ||
341.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 90 | 30 | 100 | 1250 | 76 | #6206 | ||
376.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 75 | 30 | 90 | 1210 | 80 | #6206 | ||
422.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 90 | 30 | 100 | 1350 | 80 | #6206 | ||
605.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 102 | 30 | 114 | 1500 | 100 | #6306 | ||
718.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | 350 | 75 | 50 | 90 | 1600 | 110 | #6210 | ||
1,216.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 90 | 60 | 100 | 2000 | 98 | #6212 | ||
1,957.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 100 | 90 | 115 | 3000 | 112 | #6218 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Polyurethan | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Zulässige Last(kg)
Nabendurchmesser B2(mm)
Lagerdetails
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften