Transporträder / ULB□□□ / PUR-Belag

Transporträder / ULB□□□ / PUR-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 140, 830 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Transporträdern von TOUHOKU SHARYO kann man Gegenstände bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 140 oder 830 kg. Sie sind in Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
75ULB
100ULB
125ULB
150ULB
180ULB
200ULB
250ULB
300ULB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Zulässige Last
(kg)
Nabendurchmesser B2
(mm)
Lagerdetails

44.29 €

1 7 Arbeitstage 7530103814039CB1030

49.30 €

1 5 Arbeitstage 10033124421040CB1232

75.09 €

1 5 Arbeitstage 12736174928055#6303

89.60 €

1 5 Arbeitstage 15038205335062#6204

87.91 €

1 7 Arbeitstage 18042205343053#6204/CB2047

96.28 €

1 5 Arbeitstage 20042205749062#6204

152.44 €

1 5 Arbeitstage 25046256365075#6305

184.51 €

1 7 Arbeitstage 30048256783078#6305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Polyurethan Lager Verfügbar

Technischer Support