Laufräder für Geräterollen / FA, FB / Guss Felge

Laufräder für Geräterollen / FA, FB / Guss Felge
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Traglast] 140, 830 kg / [Werkstoff Rad] duktiles Gusseisen



Verwendet werden die Laufräder für Geräterollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Laufräder kann abhängig von der Variante 140 oder 830 kg betragen. Sie sind in duktiles Gusseisen wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
75FA
75FB
100FA
100FB
125FA
150FA
150FB
180FA
180FB
200FA
200FB
250FA
250FB
300FB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Lager Zulässige Last
(kg)
Nabendurchmesser B2
(mm)
Lagerdetails

27.84 €

1 5 Arbeitstage 75321037Ohne14020kA

33.30 €

1 5 Arbeitstage 75321037Verfügbar14042CB1030

24.62 €

8.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100351244Ohne19024kA

28.38 €

10.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100351244Verfügbar19042CB1232

40.57 €

1 7 Arbeitstage 127381749Ohne28032kA

53.78 €

1 5 Arbeitstage 150402053Ohne35035kA

69.08 €

1 5 Arbeitstage 150402053Verfügbar35058#6204

73.00 €

1 7 Arbeitstage 180422054Ohne43035kA

85.59 €

1 7 Arbeitstage 180422054Verfügbar43058#6204

90.51 €

1 7 Arbeitstage 200442057Ohne49038kA

99.46 €

1 7 Arbeitstage 200442057Verfügbar49059#6204

151.73 €

1 7 Arbeitstage 250482563Ohne65043kA

107.27 €

1 7 Arbeitstage 250482563Verfügbar65074#6305

115.70 €

1 7 Arbeitstage 300502567Verfügbar83074#6305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Eisen

Technischer Support