Duktile Rollen Standardmodell, Schwenkbeschlag BR

Duktile Rollen Standardmodell, Schwenkbeschlag BR
Ductile (cast) construction universal hardware designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number) BR] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
75BR
100BR
125BR
150BR
180BR
200BR
250BR
300BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Metallelementbreite B
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)

26.33 €

1 5 Arbeitstage 4091916565

38.39 €

1 7 Arbeitstage 471131138585

60.21 €

1 7 Arbeitstage 52128128100100

60.88 €

1 7 Arbeitstage 56128128100100

83.08 €

1 7 Arbeitstage 57144144110110

95.99 €

1 7 Arbeitstage 60156156120120

149.88 €

1 7 Arbeitstage 66180180140140

132.44 €

1 7 Arbeitstage 70204204160160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Rollenbefestigungshalterung

Technischer Support