Duktile Laufrollen Standardausführung Fixierter Beschlag K-Serie

Duktile Laufrollen Standardausführung Fixierter Beschlag K-Serie
Ductile (cast) construction fixed hardware designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number) K] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
75K
125K
150K
180K
200K
250K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Metallelementbreite B
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)

16.56 €

1 7 Arbeitstage 409552750

29.02 €

1 7 Arbeitstage 531306510532

33.54 €

1 7 Arbeitstage 571457012045

40.54 €

1 7 Arbeitstage 571607013545

46.03 €

1 7 Arbeitstage 611808015050

68.30 €

1 7 Arbeitstage 671909016060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Rollenbefestigungshalterung

Technischer Support