Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
100X50TBR |
100X65TBR |
125X65TBR |
150X50TBR |
150X65TBR |
150X75TBR |
180X50TBR |
180X65TBR |
180X75TBR |
200X50TBR |
200X65TBR |
200X75TBR |
200X90TBR |
250X65TBR |
250X75TBR |
250X90TBR |
300X75TBR |
300X90TBR |
300X100TBR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Metallelementbreite B (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Nutzbarer Raddurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 69 | 136 | 136 | 104 | 104 | 100 | ||
75.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 136 | 136 | 104 | 104 | 100 | ||
95.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 142 | 142 | 110 | 110 | 125 | ||
116.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 69 | 161 | 161 | 125 | 125 | 150 | ||
122.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 161 | 161 | 125 | 125 | 150 | ||
121.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 94 | 161 | 161 | 125 | 125 | 150 | ||
123.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 69 | 161 | 161 | 125 | 125 | 180 | ||
126.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 161 | 161 | 125 | 125 | 180 | ||
132.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 94 | 161 | 161 | 125 | 125 | 180 | ||
145.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 69 | 172 | 172 | 136 | 136 | 200 | ||
147.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 172 | 172 | 136 | 136 | 200 | ||
152.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 94 | 172 | 172 | 136 | 136 | 200 | ||
162.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 104 | 172 | 172 | 136 | 136 | 200 | ||
159.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 195 | 195 | 155 | 155 | 250 | ||
161.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 94 | 195 | 195 | 155 | 155 | 250 | ||
161.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 105 | 195 | 95 | 155 | 155 | 250 | ||
198.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 94 | 210 | 210 | 170 | 170 | 300 | ||
208.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 105 | 210 | 210 | 170 | 170 | 300 | ||
213.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 212 | 212 | 170 | 170 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Rollenbefestigungshalterung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Metallelementbreite B(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Nutzbarer Raddurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften