Duktile Rollen Ausführung mit großer Breite Montagebeschlag TK

Duktile Rollen Ausführung mit großer Breite Montagebeschlag TK
A wide ductile (cast) construction fixed caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number x number) TK] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100X50TK
100X65TK
125X50TK
125X65TK
150X50TK
150X65TK
150X75TK
180X50TK
180X65TK
180X75TK
200X50TK
200X65TK
200X75TK
200X90TK
250X65TK
250X75TK
250X90TK
300X75TK
300X90TK
300X100TK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Metallelementbreite B
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Nutzbarer Raddurchmesser
(mm)

35.71 €

1 8 Arbeitstage 711488812464100

38.42 €

1 8 Arbeitstage 8114810212478100

47.67 €

1 8 Arbeitstage 711648814064125

52.43 €

1 8 Arbeitstage 8116410214078125

59.43 €

1 8 Arbeitstage 711869815264150

63.17 €

1 8 Arbeitstage 8118611215278150

69.56 €

1 8 Arbeitstage 9618612015286150

68.47 €

1 8 Arbeitstage 712009816664180

70.71 €

1 8 Arbeitstage 8120011216678180

75.35 €

1 8 Arbeitstage 9620012016686180

75.66 €

1 8 Arbeitstage 712089817464200

78.66 €

1 8 Arbeitstage 8120811217478200

81.09 €

1 8 Arbeitstage 9620812017486200

87.91 €

1 8 Arbeitstage 106208134174100200

108.29 €

1 8 Arbeitstage 8121811218478250

113.85 €

1 8 Arbeitstage 9621812018486250

117.23 €

1 8 Arbeitstage 106218136184102250

98.99 €

1 8 Arbeitstage 9623013019486300

137.32 €

1 8 Arbeitstage 106230140194102300

169.97 €

1 8 Arbeitstage 118234192192151300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Rollenbefestigungshalterung

Technischer Support