Duktile Rollen P-Modell fixierter Beschlag PK

Duktile Rollen P-Modell fixierter Beschlag PK
Ductile (cast) construction fixed hardware with the same mounting pitch as the press-made caster K type. Compatible with steel plate hardware and a longer life than steel plate hardware. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number) PK] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100PK
125PK
150PK
200PK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Metallelementbreite B
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)

22.56 €

1 6 Arbeitstage 47105708045

30.58 €

1 8 Arbeitstage 531258110056

36.20 €

1 8 Arbeitstage 571308610056

48.68 €

1 8 Arbeitstage 611429311263

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Rollenbefestigungshalterung

Technischer Support