Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200X50MTBR |
200X65MTBR |
200X75MTBR |
200X90MTBR |
250X65MTBR |
250X75MTBR |
250X90MTBR |
300X75MTBR |
300X90MTBR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Metallelementbreite B (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 69 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
153.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
156.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 94 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
163.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 104 | 172 | 172 | 136 | 136 | ||
215.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | 195 | 195 | 155 | 155 | ||
217.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 94 | 195 | 195 | 155 | 155 | ||
217.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 105 | 195 | 195 | 155 | 155 | ||
260.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 94 | 210 | 210 | 170 | 170 | ||
270.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 105 | 210 | 210 | 170 | 170 |
Loading...
Rollenausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Rollenbefestigungshalterung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Metallelementbreite B(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften