Duktile Laufrollen für Häfen, fixierter Beschlag MTK

Duktile Laufrollen für Häfen, fixierter Beschlag MTK
Waterproof type ductile (cast) universal fixed hardware. Since the axles are made of stainless steel, there is no need to worry about bearing rust. The pivot parts have grease nipples. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number x number) MTK] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200X50MTK
200X65MTK
200X75MTK
200X90MTK
250X65MTK
250X75MTK
250X90MTK
300X75MTK
300X90MTK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Metallelementbreite B
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)

126.17 €

1 9 Arbeitstage 7120810017464

129.37 €

1 9 Arbeitstage 8120811017478

131.59 €

1 10 Arbeitstage 9620812517486

138.24 €

1 10 Arbeitstage 106208135174100

114.87 €

1 10 Arbeitstage 8122011518478

118.87 €

1 9 Arbeitstage 9622013018486

124.78 €

1 10 Arbeitstage 106220140184102

134.43 €

1 9 Arbeitstage 9623013019486

139.07 €

1 10 Arbeitstage 106230140194102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Rollenbefestigungshalterung

Technischer Support