Druckfedern / PB / PEEK / spiralförmig

Druckfedern / PB / PEEK / spiralförmig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 10.7 - 31 mm, 18 - 50 mm / [Durchmesser]3 - 25 mm / [Federkonstante]0.06 - 3.48 N/mm / [Last]bis zu 1.50 N, 1.51 - 30 N



NIPPON CHEMICAL SCREW stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 10.7 mm und 50 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 3 mm und 25 mm konfigurierbar. Zulässig ist eine Maximallast von bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 30 N. Im Bereich zwischen 0.06 und 3.48 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEEK/PB-2.2-3-L20
PEEK/PB-4-8-L20
PEEK/PB-4-8-L50
PEEK/PB-6-10-L20
PEEK/PB-6-10-L50
PEEK/PB-8-12-L20
PEEK/PB-8-12-L50
PEEK/PB-20.5-25-L36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø D
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Feste Länge
(mm)

10.07 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 10Bis zu 1,502032.20.0610.7

12.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.51 bis 16.0020841.5712.5

12.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.51 bis 16.0050840.4530

9.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.51 bis 8.50201060.6211

11.94 €

1 6 Arbeitstage 108.51 bis 16.00501060.7831

9.17 €

1 27 Arbeitstage 101.51 bis 4.50201280.4912

13.12 €

1 6 Arbeitstage 1016.01 bis 30.00501281.0330

23.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101.51 bis 4.50362520.50.1716

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PEEK Enden, Oberflächenstatus Nicht geerdet

Technischer Support