Konfigurierbar in [Freie Länge] 11 - 31 mm, 18 - 50 mm / [Durchmesser]8 - 25 mm / [Federkonstante]0.1 - 2.45 N/mm / [Last]1.51 - 30 N
Die Druckfedern von NIPPON CHEMICAL SCREW sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 11 mm und 50 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 8 mm und 25 mm konfiguriert werden. Maximal zugelassen wird eine Last von 1.51 bis 30 N. Im Bereich zwischen 0.1 und 2.45 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PC/PB-4-8-L20 |
PC/PB-4-8-L50 |
PC/PB-6-10-L20 |
PC/PB-6-10-L50 |
PC/PB-8-12-L20 |
PC/PB-8-12-L50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø D (mm) | Federkonstante (N/mm) | Feste Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 20 | 8 | 4 | 1.14 | 12.5 | ||
3.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.51 bis 8.50 | 50 | 8 | 4 | 0.34 | 30 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | 20 | 10 | 6 | 0.43 | 11 | |
3.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 50 | 10 | 6 | 0.56 | 31 | ||
4.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | 20 | 12 | 8 | 0.33 | 12 | ||
4.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | 50 | 12 | 8 | 0.7 | 30 |
Loading...
Werkstoff | PC | Enden, Oberflächenstatus | Nicht geerdet |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Freie Länge L(mm)
Außen-Ø D(mm)
Innen-Ø D(mm)
Federkonstante(N/mm)
Feste Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften