Schwerlast-Räder, Rollen / H-RB, H-RB / Gummi Rad

Schwerlast-Räder, Rollen / H-RB, H-RB / Gummi Rad
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schwere Gummiräder für die H-Serie der inländischen Integrated-Produktion in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-50RB
H-65RB
H-75RB
H-100RB
H-150RB
H-200RB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Zulässige Last
(kg)

14.41 €

1 5 Arbeitstage 502810.231100

15.59 €

7.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

65381240170

21.52 €

1 5 Arbeitstage 75381240200

30.13 €

1 8 Arbeitstage 100501257200

57.03 €

1 8 Arbeitstage 150502060300

94.04 €

1 8 Arbeitstage 200632571410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Kautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support