Nadelventil (Gewindeausführung) VSD

Nadelventil (Gewindeausführung) VSD
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Uses cadmium-free brass material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSD-82828
VSD-83838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVersorgungsseite, Nenn-Ø des passenden Schraubgewindes S2 Steuerseite (Auslassseite), Gewindenenn-Ø S1 Länge L
(mm)
Handgriff-Ø D
(mm)

29.84 €

14.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)1/4B (8A)6935

33.32 €

1 24 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)7845

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei) Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl
Versorgungsseite, passendes Gewinde Rc-Gewinde Steuerseite (Auslassseite), Anschlussausführung Rc-Gewinde Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::100 Betriebsdruckbereich(MPa) 3.5::7
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support