Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 360 | 7 Arbeitstage | 1/8B (6A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
6.78 € | 360 | 7 Arbeitstage | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
6.22 € | 180 | 7 Arbeitstage | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
6.22 € | 140 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
5.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
5.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
5.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
5.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
7.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
7.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
11.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
11.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
15.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
15.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
23.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
23.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
46.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
46.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
66.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
66.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
114.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
114.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
249.96 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5B (125A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
249.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5B (125A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
379.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
379.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Band | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften