Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 280 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
6.63 € | 10 | 5 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
8.01 € | 8 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
11.50 € | 7 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
15.83 € | 5 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
20.84 € | 40 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
19.44 € | 4 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
31.29 € | 2 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
5.59 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
4.27 € 1.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
5.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
4.27 € 1.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
5.59 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
4.27 € 1.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
4.64 € | 140 | 7 Arbeitstage | - | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
3.86 € 1.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
5.09 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
4.08 € 1.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
8.12 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
5.82 € 2.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1B (25A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
12.43 € | 6 | 8 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
16.56 € | 4 | 8 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
23.97 € | 3 | 5 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
51.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
80.94 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 3B (80A) | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
106.03 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 4B (100A) | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Bögen mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Band | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften