Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
X-10A-B |
X-10A-W |
X-15A-B |
X-15A-W |
X-20A-B |
X-20A-W |
X-25A-B |
X-25A-W |
X-32A-W |
X-40A-W |
X-50A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99 € | 200 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
6.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
6.66 € | 240 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
6.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
7.67 € | 200 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
7.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
10.58 € | 90 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
10.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
15.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
17.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
26.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffen mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften