Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Oberflächenbehandlung | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
8.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
8.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
9.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
7.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
7.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
9.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
9.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
5.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
5.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
9.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
9.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
7.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
7.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
19.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
19.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
15.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
15.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
25.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
25.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
25.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
25.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
19.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
19.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
40.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
40.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
40.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
40.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
30.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
30.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
90.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
90.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
90.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
90.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
90.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
90.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
90.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
90.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
68.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
68.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
68.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
68.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
87.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
87.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
87.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
124.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
87.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
124.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
87.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
124.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
87.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
124.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
94.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
94.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
94.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
94.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
148.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
148.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
148.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
148.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | JIS-FCMB27-05 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Oberflächenbehandlung
Band
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften