Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: Rc oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ST-10A-B |
ST-10A-W |
ST-15A-B |
ST-15A-W |
ST-20A-B |
ST-20A-W |
ST-25A-B |
ST-25A-W |
ST-32A-W |
ST-40A-W |
ST-50A-W |
ST-65A-W |
ST-80A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.63 € | 80 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
10.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
12.50 € | 80 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
10.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
12.56 € | 40 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
9.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
12.87 € | 20 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
10.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
16.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
20.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
36.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
90.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
94.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Band | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften