Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser und Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | C-förmiges Messingblech | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 150 | 7 Arbeitstage | 1/8B (6A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
12.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
12.50 € | 90 | 7 Arbeitstage | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
7.24 € 5.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
12.50 € | 80 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
7.24 € 5.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
10.21 € | 60 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
7.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
12.36 € | 40 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
8.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
16.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
16.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
23.84 € | 35 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
14.94 € 10.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
31.62 € | 25 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
19.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
46.90 € | 15 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
46.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
102.16 € | 12 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
59.74 € 41.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
104.79 € | 8 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NA | ||
90.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
178.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
418.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5B (125A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
642.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
15.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
14.72 € | 120 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
7.74 € 5.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
19.41 € | 80 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
19.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
23.20 € | 40 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
23.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
30.94 € | 40 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
30.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
40.63 € | 30 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Verfügbar | ||
40.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
59.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Überwurfmutter | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
C-förmiges Messingblech
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften