Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von HITACHI KINZOKU dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-15A-B |
P-15A-W |
P-20A-B |
P-20A-W |
P-25A-B |
P-25A-W |
P-32A-B |
P-32A-W |
P-40A-B |
P-40A-W |
P-50A-B |
P-50A-W |
P-65A-B |
P-65A-W |
P-80A-B |
P-80A-W |
P-100A-B |
P-100A-W |
P-125A-W |
P-150A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | |
2.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
4.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
4.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
3.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
6.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
7.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
6.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
7.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
9.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
9.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
16.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
16.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
25.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
24.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
45.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
45.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
96.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5B (125A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
132.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | JIS-FCMB27-05 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften