Rohrfitting / P-□□-A-B,, P-□□-A-W / Grauguss / poliert

Rohrfitting / P-□□-A-B,, P-□□-A-W / Grauguss / poliert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



HITACHI KINZOKU stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Ein Kupplungs-Kollektivverteilungsfitting, das gleichzeitig zwei Leitungen bedient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-6A-B
P-6A-W
P-8A-B
P-8A-W
P-10A-B
P-10A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

1.59 €

1800 7 Arbeitstage 1/8B (6A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

1.59 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

1.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/4B (8A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

1.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

1.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

1.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Kaltgeschmiedeter unlegierter Stahldraht Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support