Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
HITACHI KINZOKU stellt 4-Wege-Rohrverbinder her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SOT-15A-B |
SOT-15A-W |
SOT-20A-B |
SOT-20A-W |
SOT-25A-B |
SOT-25A-W |
SOT-32A-W |
SOT-40A-W |
SOT-50A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 80 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
12.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
15.03 € | 50 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
15.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
22.32 € | 25 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
12.45 € 6.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
32.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
44.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
56.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften